Аэрокосмический

ОБЗОР

Аэрокосмическая промышленность соединяет передовые кабели с высокотехнологичной промышленностью

Prysmian Group является лидером на рынке аэрокосмических кабелей с 1960-х годов, когда наша предшественница Fileca предоставила первые поколения аэрокосмических кабелей для программы Concorde.

Сегодня мы продолжаем развивать это престижное наследие, используя накопленные за десятилетия знания и опыт для того, чтобы предлагать клиентам новейшие высококачественные кабельно-проводниковые решения для гражданской, военной и космической авиации

Мы удовлетворяем широкий спектр требований, подбирая типы кабелей в соответствии с областями применения.

Мы обеспечиваем устойчивость к жёстким механическим, электрическим, химическим, температурным и радиационным ограничениям. Начиная со стандартизированных диапазонов, таких как кабели типа DR и MIL-Spec, и заканчивая более специфическими конструкциями, включая индивидуальные сборки, кабели для передачи данных и оптические кабели.

Вся наша продукция производится с учётом требований к уменьшению габаритов и веса, и мы адаптируемся к потребностям каждого клиента. Наше превосходство в качестве и своевременной доставке признаётся и ценится всеми нашими клиентами, которым мы осуществляем поставки по всему миру.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите обсудить свои конкретные потребности.

Draka Fileca - член следующих ассоциаций:

gifas

Gifas

nafan

NAFAN

europa-cable

Europacable

sycabel

Sycabel

Внутри аэрокосмической промышленности

В связи с продолжающимся ростом применения электроники в аэрокосмической промышленности компания Draka Fileca проектирует и разрабатывает провода и кабели, способные выдерживать жёсткие ограничения, налагаемые на них всем спектром космических условий.

Наш ассортимент космических кабелей сертифицирован ESA.

Компания Draka Fileca с начала 1960–х годов специализируется на производстве специальных кабелей как для гражданской, так и для военной авиации. Мы внедряли самые инновационные технологии в производство электрических и оптических кабелей для производителей самолётов и вертолётов по всему миру. Мы постоянно соответствуем техническим требованиям и ожиданиям отрасли в отношении уменьшения габаритов и веса, дугостойкости, высокой механической стойкости, стойкости к химическим веществам и высоким температурам.

Наше авиационное портфолио – от моделирования и проектирования до технологий и производства. Оно отражает наш опыт в отрасли, демонстрируя при этом широту наших производственных процессов при изготовлении высококачественных и инновационных авиационных кабелей, включая:

  • провода для планера, соединительных элементов;

  • медные кабели для передачи данных;

  • волоконно-оптические кабели для передачи данных;

  • специальные кабели.

Качество, безопасность и окружающая среда

Мы предлагаем продукцию самого высокого качества на рынке. Мы не только сертифицированы по стандартам ISO 9001:2008 (версия 2000) и EN9100:2009 (BAE, AECMA) как для французской, так и для мексиканской деятельности. Но у нас также есть клиенты, которые могут предоставить письменные подтверждения наших компетенций (Airbus UK, аккредитация качества Eurocopter 2000). Наш космический ассортимент сертифицирован ESA.

Наши сотрудники являются ключевым фактором в наших постоянных усилиях по повышению безопасности, качества продукции и производительности в рамках бизнеса. И поэтому мы придерживаемся OHSAS 18001 для обеспечения безопасности наших сотрудников.

Нашим приоритетом является удовлетворение наших клиентов.

Мы достигаем этого путем:

  • Оперативно реагируем на запросы наших клиентов, понимаем их потребности и ожидания, а затем быстро и эффективно поставляем продукцию высочайшего качества.
  • Развиваем человеческие ресурсы путём обучения, обеспечивая большую автономию и постоянное совершенствование.
  • Контролируем качество и отклонения от нормы с помощью установленных показателей.

Наши цели в области качества доводятся до сведения всей компании, а также регулярно измеряются и анализируются.

Промышленное ноу-хау

В условиях растущей международной конкуренции Draka Fileca оправдывает ожидания клиентов и превосходит их, предлагает инновационные, высокопроизводительные и надёжные продукты, которые предвосхищают требования рынка. Обеспечивает непревзойдённый уровень обслуживания.

Создание продуктов будущего

Мы проводим инновационную политику в партнёрстве с инженерными отделами и квалификационными лабораториями различных заказчиков и поставщиков. Наш отдел исследований и разработок сосредоточен на разработке новых технологий, чтобы:

  • Соответствовать будущим ожиданиям аэрокосмической отрасли;
  • Расширять ассортимент нашей продукции и предоставлять клиентам дополнительные преимущества (например, снижение веса кабелей на основе алюминия; простота монтажа силовых фидерных кабелей с малым радиусом изгиба; повышение производительности, включая возможности более высокого напряжения и огнестойкости; более высокие уровни передачи данных с помощью оптических кабелей и т.д.);
  • Оказывать поддержку заказчикам с помощью опыта и передовых инженерных разработок.

Наша команда инженеров проектирует и разрабатывает кабели очень сложной конструкции. Они используют современные средства проектирования и контроля для определения технических характеристик кабелей и проведения квалификационных испытаний для применения заказчиками. Благодаря гибким операциям мы можем предложить клиентам решения для многих их проектных задач. Гибкая и эффективная цепочка поставок.

Мы внедрили политику цепочки поставок, которая позволяет нам удовлетворять логистические требования наших клиентов быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.

Наша продукция распространяется по всему миру и может быть приобретена непосредственно у нас благодаря нашим партнёрским отношениям с ведущими дистрибьюторами аэрокосмических компонентов.

Мы постоянно растём, чтобы удовлетворить спрос в аэрокосмической отрасли.

Наши глобальные мощности во Франции и Мексике составляют более 60 000 км кабелей и оптоволокна в год.

Соответствие требованиям FAR 25

Каждый тип аэрокосмического кабеля тщательно разрабатывается в соответствии с требованиями безопасности, описанными в FAR 25, в отношении воспламеняемости, плотности дыма и токсичности. Выбор материалов имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы кабели, насколько это возможно, не способствовали распространению огня.

Другим ключевым моментом является дугостойкость, которая оценивает сопротивление в наших кабелях и позволяет нам оценить последствия для любой новой разработки проводов для планера.