В современных центрах обработки данных общий поток данных обрабатывается в серверных кластерах, сетях хранения и устройствах маршрутизации. Но текущие скорости передачи данных (10 Гбит/сек) не смогут справиться с будущими потребностями расширенной пропускной способности. Фактически первые проекты по замене уже начались.
В июле 2012 года был запущен проект стандартизации Base-T следующего поколения IEEE 802.3, в результате которого была разработана четкая схема для кабеля передачи данных с витой парой, который поддерживает передачу данных со скоростью 40 Гбит/сек на расстоянии линии передачи более 30 м.
В рамках проекта стандарта ISO/IEC TR 11801-99-1 представлены новые стандарты, для которых разрабатываются классы I (Кат.8.1) и II (Кат.8.2). Дополнительно создан проект стандарта TIA-568-C.2 для Кат.8.
Продукт компании Prysmian ‒ UC FUTURE Compact22 Кат.8.2 S/FTP 2000 МГц способен передавать 40 Гбит/сек.