Коммунальные службы и энергосистемы.

ОБЗОР

Связываем инновации сегодня с возможностями энергетики завтра

Наши кабельные решения являются основой сетей следующего поколения, создавая связи, которые ранее были невозможными.



Кабельные решения Prysmian составляют неотъемлемую часть энергетических сетей по всему миру. Мы помогаем крупным операторам систем передачи (TSO), разработчикам ветровых электростанций в море и коммунальным службам разрабатывать сети передачи и распреелния электроэнергии.

Мы непревзойденны в общих возможностях производства и установки, и наша неизменная преданность исследованиям и разработкам.

Мы проектируем, производим и устанавливаем кабельные системы для высокого и сверхвысокого напряжения в подземных и подводных условиях, предоставляя компоненты сети, инжиниринг с добавленной стоимостью, а также системы и услуги мониторинга и обслуживания.

Наша приверженность энергетическому переходу

Правительства и компании по всему миру поставили перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов углерода до “чистого нуля”, чтобы добиться перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, тем самым уменьшив угрозу изменения климата и его непредсказуемые последствия. Тем не менее, эти важнейшие цели по энергетическому переходу и достижению чистого нуля могут потерпеть неудачу, если энергосистемы не будут достаточно интегрированы, широко распространены, эффективны и рациональны.

 

Переход к возобновляемым источникам энергии невозможен без возможности передавать и распределять электроэнергию с объектов, где вырабатывается “зеленая” энергия, таких как ветряные и солнечные электростанции, в отдаленные города и заводы, где она необходима. Наши кабели являются основой этих электросетей следующего поколения.

Высокое качество проекта и его исполнение

Мы открываем новые горизонты в реализации кабельных проектов.

Наш надежный и эффективный подход к управлению проектами не имеет себе равных, максимально используя возможности и компетентность наших квалифицированных команд и отдельных лиц в сочетании с обширными производственными мощностями Группы и монтажным оборудованием.

Мы предоставляем услуги "под ключ" по строительству подводных линий электропередачи для мощных интерконнекторов и крупных морских ветряных электростанций.

Наш флот кабелеукладочных судов – "Джулио Верн", "Кейбл Энтерпрайз", "Улиссе" и "Леонардо да Винчи" – позволяет нам прокладывать подводные кабели по всему миру от мелководья до глубин 2000 м и более.

Мы объединяем как обширный опыт, который имеет значение в этом секторе, так и новаторские решения для реализации подводных соединений, необходимых нашим клиентам.

Расширение возможностей электросети

Наши кабельные решения являются основой передовых электросетей, необходимых для достижения энергетического перехода.Наши кабельные решения являются основой передовых электросетей, необходимых для достижения энергетического перехода.

Ключевым элементом энергетического перехода, происходящего во всем мире, является переход от энергобалансировки, основанной на ископаемом топливе, к более чистым и устойчивым источникам энергии. Следовательно, интеграция энергии из таких возобновляемых источников требует усовершенствования электросетей. Кроме того, в условиях постоянно растущего спроса на электроэнергию в сегменте строительства, транспорта и промышленности совершенствование электросетей, возможно, сейчас более важно, чем когда-либо прежде, для ускорения перехода энергетики к будущему с нулевым энергопотреблением.

Электросети Prysmian  помогает сетевым операторам и коммунальным службам, промышленным компаниям и монтажникам передавать и распределять энергию, которая питает каждый аспект нашего мира.

Мы не имеем себе равных по нашим производственным и монтажным возможностям и непоколебимо привержены исследованиям и разработкам.

Мы проектируем, производим и устанавливаем подземные кабельные системы высокого, среднего и низкого напряжения, предоставляя сетевые компоненты, инженерные разработки с добавленной стоимостью, а также решения и услуги по мониторингу активов.

Роль электросетей в обеспечении перехода к энергетике

ЕС обязался сократить выбросы парниковых газов на 55% - по сравнению с 1990 годом - к 2030 году, что является ключевой вехой в достижении климатической нейтральности в 2050 году. Согласно сценариям Комиссии, для этого потребуется, чтобы возобновляемые источники энергии составляли 81% от общего объема производства электроэнергии в ЕС. Необходимым условием для полного перехода на возобновляемые источники энергии и их интеграции в энергетическую систему является прочная и взаимосвязанная энергосистема. Фактически, Комиссия предусматривает 1300 ГВт наземной и оффшорной ветроэнергетики к 2050 году (по сравнению со 180 ГВт на сегодняшний день). Текущие процессы электрификации в жилых помещениях, на транспорте и в промышленности требуют значительного расширения существующих сетей. Прочные и устойчивые связи между возобновляемыми источниками генерации и районами потребления необходимы для управления изменениями энергоснабжения, связанными с погодными условиями, и интеграции различных источников энергии для уравновешивания таких колебаний. Сети следующего поколения должны быть спроектированы таким образом, чтобы сделать энергетическую инфраструктуру более прочной, устойчивой и обеспечивать максимальную производительность при любых обстоятельствах и в любой конфигурации.

"Connect to lead"

Согласно своей новой бизнес-стратегии Connect to lead, Prysmian стремится использовать возможности, вытекающие из структурных мегатенденций, формирующих кабельную отрасль, и стать глобальным поставщиком кабельных решений. В соответствии с этой миссией бизнес-подразделение электросетей:

  • Поддерживает модернизацию электросетей с помощью инновационных технологий
  • Повышает устойчивость электросетей
  • Способствует установлению долгосрочных отношений с клиентами
Семейство продуктов

Внутри Коммунальных Услуг и Электросетей


HV-SUBMARINE

Высоковольтная и Подводная Передача Энергии

Узнайте больше
CAPABILITIES

Возможности Установки и Решения для Подводных Лодок

Узнайте больше
power-distribution

Распределение Энергии

Узнайте больше