EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - TECSUN cables - Generic Header

Кабели TECSUN

Кабели TECSUN

EN - Products & Solution - Industries - Solar & Photovoltaics - TECSUN cables - Intro Text

Наша линейка кабелей TECSUN предназначена для эксплуатации в фотоэлектрических системах электропитания – это свободно перемещаемые и гибкие кабели, пригодные к эксплуатации при температурах от -40 °C до +120 °C во всех погодных условиях.

Со времени выхода на рынок в 2003 году кабели TECSUN являются синонимом качества, безопасности и надежности. Более 1 000 000 км кабелей было произведено в Германии, установлено по всему миру и эксплуатируется в различных условиях окружающей среды, и за это время компания ни разу не получила претензий по гарантийным обязательствам.

Кабели TECSUN PV от Prysmian всецело отвечают соответствующим отраслевым стандартам (например, EN 50618) и одобрены сертифицирующими организациями TÜV, VDE и UL.

Все кабели TECSUN PV являются идеальным решением для эксплуатации в фотоэлектрических системах электропитания как внутри, так и вне помещений, в промышленности и сельском хозяйстве, в оборудовании с защитной изоляцией (защита класса II) и во взрывоопасных зонах. Они пригодны к фиксированному монтажу, свободному подвешиванию или использованию в свободно перемещаемой конфигурации. Их также можно устанавливать в кабельных лотках, кабель-каналах и в стенах.

Сшитые резиновые смеси по технологии LS0H, используемые в изоляции и внешней оболочке, обладают механической прочностью и стойкостью к химическим веществам (щелочам, кислотам и аммиаку). Они способны выдерживать экстремальные климатические условия: например, экстремально низкие и высокие температуры (от -40 °C до 120 °C), УФ-излучение и эффект озоновых дыр, а также длительное погружение в воду.


TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Разработан и испытан согласно стандарту EN 50618, сертифицирован TÜV и VDE; пригоден к использованию в системах с номинальным напряжением 1,5 кВ пост. тока (1/1 кВ перем. тока).
Согласно первичным испытаниям, TECSUN (PV) H1Z2Z2-K пригоден к прокладке в грунте.


TECSUN (PV) PV1-F
Разработан и испытан согласно стандарту TÜV 2PfG 116908/2007, сертифицирован TÜV и VDE; пригоден к использованию в системах с номинальным напряжением 1,5 кВ пост. тока (0,6/1 кВ пер. тока).
Согласно первичным испытаниям, TECSUN (PV) PV1-F пригоден к прокладке в грунте.


TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Соединительный кабель (например, между центральным инвертором и трансформатором), разработан и испытан согласно стандарту EN 50618, пригоден к использованию в системах с номинальным напряжением 1,8/3 кВ пер. тока.
Согласно первичным испытаниям, TECSUN (PV) S3Z2Z2-K пригоден к прокладке в грунте.


TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) призван упростить процедуру монтажа и может иметь два проводника. Разработан и испытан согласно TÜV 2PfG 116908/2007.


TECSUN (UL) PV1-F
Многофункциональный кабель, разработан и испытан согласно стандартам TÜV 2PfG 116908/2007 и UL4703, сертифицирован TÜV VDE и UL; пригоден к использованию в системах с номинальным напряжением 0,6/1 кВ пер. тока (600 В для UL).
Кабель TECSUN (UL) PV1-F PV пригоден к прокладке в грунте согласно стандарту UL 4703.