Всё, что вам нужно знать о наших выдающихся кабелях для фотоэлектрических систем, разработанных в соответствии с характеристиками и требованиями конкретных систем.
Кабели TECSUN предназначены для эксплуатации в фотоэлектрических системах электропитания: это свободно перемещаемые и гибкие кабели, пригодные к эксплуатации при температурах от -40 °C до +120 °C. Кабели Prysmian для фотоэлектрических систем обладают стойкостью к аммиаку. Продукция сертифицирована TÜV, UL и VDE.