Все электростанции требуют комплексных интегрированных систем электропитания, управления и измерения. Линейка продуктов Technergy™ для электростанций удовлетворяет все требования к кабельной продукции для электростанций и связанным с ней услугам и включает кабели СН, НН, кабели для управления, контрольно-измерительные приборы и приборы передачи данных, а также комплектующие к ним.
Эта линейка также расширяет возможности устойчивого развития посредством снижения количества материалов в кабелях, повышения диапазона рабочих температур и специальных решений для экологически чистой выработки электроэнергии, например, гидроэлектростанций или геотермальной энергетики.
Вот некоторые из многих преимуществ линейки продуктов и услуг Technergy™ для энергосбытовых компаний, подрядчиков, разработчиков и установщиков систем:
- Близость к клиентам и конечным пользователям
- Интегрированный и согласованный контроль исполнения контракта
- Повышенная безопасность изделий в случае пожара, полностью соответствующая самым строгим государственным стандартам
- Материалы с низким выделением дыма, не содержащие галогенов
- Возможность разрабатывать изделия, соответствующие местным стандартам
- Возможность специального исполнения систем
- Доступность передовых альтернативных решений
- Соответствие европейской директиве RoHS и регламенту REACH
Решения Technergy™ для электростанций являются уникальным решением, отвечающим всем требованиям к сетям электропитания и передачи данных на вашей электростанции.
Решения Technergy™ для электростанций отвечают самым известным государственным и международным стандартам, включая VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL и многим другим.
Решения Technergy™ для электростанций включают все виды кабелей для энергетической отрасли, отвечающие всем её требованиям.