Компания Prysmian Group предлагает высококачественные кабели электропитания и управления, поддерживающие напряжение от 50 В до 1 кВ, для подстанций энергосбытовых компаний во всем мире.
Их можно использовать для передачи электроэнергии с понижением или повышением напряжения в течение нескольких лет после монтажа благодаря разработанным нами химическим соединениям, которые позволяют добиться максимальной надежности кабелей.
Эти соединения делают кабели стойкими к атмосферным факторам, таким как вариации температуры и влажности, а также постоянному воздействию ультрафиолетового излучения и загрязняющих веществ.
Наши кабели также могут быть укомплектованными различными средствами защиты от внешних воздействий и радиального или продольного проникновения влаги, а также специальными внешними оболочками для защиты от термитов, грызунов, топлива и нефти.