Кран

ОБЗОР

Обеспечение безопасности и высокой производительности для устойчивой работы портов по всему миру

Краны и световые приборы используются для перемещения грузов в различных отраслях промышленности. Такие устройства используются на промышленных предприятиях, в торговых портах и требуют высокого уровня безопасности и надёжности.

Крановые кабели Prysmian обеспечивают безопасную и устойчивую эксплуатацию инфраструктуры в 100 крупнейших портах мира. Наш кабель всегда под рукой, поскольку выдерживает высокие нагрузки и имеет длительный срок эксплуатации, а также применим везде, где есть уникальные или высокие требования к кранам.

Опыт работы с крановыми кабелями, накопленный поколениями

На протяжении десятилетий крановая промышленность полагается на компанию Prysmian Group, предлагающую высококачественные кабельные решения. Наши инновационные конструкции и материалы, разработанные и произведённые собственными силами, увеличивают срок службы кабелей. Это приводит к увеличению производства, сокращению времени простоя и значительному снижению затрат.

А благодаря нашим поставкам кабеля для проектов электрификации портовой инфраструктуры мы внесли свой вклад в сокращение выбросов CO2, производимых самими портами.

Например, сегодня короткие электрические соединения для электроснабжения судна заменили дизельные двигатели, использовавшиеся в прошлом для тех же целей.

Продукты и решения, предлагаемые Prysmian Group, включают:

  • Кабели, специально разработанные для работы в тяжёлых условиях при изгибе и кручении.
  • Сверхпрочные, надёжные кабели, устойчивые к истиранию, химическим растворителям, маслу, огню, влаге и самым разнообразным условиям окружающей среды.
  • Гибридные кабельные решения, сочетающие функции электроснабжения и передачи данных.

Prysmian Group является опытным производителем специализированных кабелей, которые выдерживают изгиб и высокие нагрузки на терминалах по обработке контейнеров и портовых кранах.

Prysmian Group предлагает конкурентоспособный ассортимент прочных и надёжных кабельных решений, разработанных специально для сложных условий эксплуатации.

Prysmian Group обладает многолетним опытом и экспертными знаниями в области разработки материалов на основе каучука. Все наши ведущие мировые продукты производятся собственными силами с использованием резиновых смесей, специально разработанных Группой.

Prysmian Group является гордым членом Ассоциации производителей портового оборудования (PEMA).

Международная приверженность качеству

Обеспечиваем бескомпромиссные стандарты и соответствие качества большинству мировых стандартов, а не только хорошо известному стандарту DIN VDE.

Крановые кабели Prysmian также соответствуют IEC и всем основным международным стандартам, а для некоторых кабелей – стандартам AS (Австралия) и UL (США).

Крановые кабели Prysmian были разработаны таким образом, чтобы обеспечить значительную надёжность и максимальную производительность даже в чрезвычайно тяжелых условиях.

Это приводит к сокращению времени простоя крана и снижает затраты на техническое обслуживание, а также гарантирует наилучшее соотношение цены и качества на рынке.

Ассортимент продукции включает в себя:

Разработан и изготовлен для использования при непрерывном изгибе, скручивании и других агрессивных физических воздействиях, где учитываются воздействие пламени, истирания, химических веществ, влаги, ударов, разрывов и экстремальных температур. Области применения включают в себя фестонные системы.
Разработан и изготовлен для использования при непрерывном изгибе, скручивании и других агрессивных физических воздействиях. Где необходимо учитывать воздействие пламени, истирания, химических веществ, влаги, ударов, разрывов и экстремальных температур. Области применения включают фестонные системы. Плоская форма предпочтительна там, где требуется много места, поскольку её можно укладывать штабелями. Или там, где требуется экстремальный изгиб.

Гибкие наматываемые тросы для очень высоких механических нагрузок. Разработан и изготовлен для операций, связанных с частым наматыванием и разматыванием, включая пружинные катушки и катушки с приводом от двигателя.

Специально разработаны для использования на высокоскоростных контейнерных кранах последних поколений с самотечными сборными корзинами. Они сочетают в себе превосходную гибкость с дополнительным балластом, необходимым для работы на скоростях до 160 метров/мин (8,75 футов/сек). Скачать общий каталог крановых тросов
Высокогибкие тросы, специально разработанные и изготовленные для использования в цепях (непрерывная горизонтальная тяга).

Гибкий наматываемый трос для высоких механических нагрузок, например, динамических растягивающих нагрузок. Разработаны и изготовлены для использования в системах намотки среднего напряжения на кранах для транспортировки контейнеров, кранах для транспортировки брёвен, штабелёрах-утилизаторах, судовых погрузчиках, разгрузчиках и других аналогичных системах погрузочно-разгрузочных работ, требующих частой намотки и разматывания.

Тросы для намотки крановых разбрасывателей специально разработаны и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать неблагоприятные условия эксплуатации, высокие скорости подъёма и перемещения тележек. А также экстремальные механические нагрузки, преобладающие в системах вертикальной намотки, используемых в контейнерных кранах нового поколения «судно-берег».

Брошюра

Cable Solutions for the Crane industry

Кабельные решения для крановой промышленности