EN - Products & Solutions - Railways - power - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - power - Text

Кабели электропитания, которые используются в железнодорожной отрасли, в том числе в подземных линиях:

Кабели электропитания TERAIL

  • Кабели среднего напряжения на 18/30 кВ для путевых воздушных линий, в том числе кабели повышенной пожаробезопасности
  • Кабели среднего напряжения на 25 кВ для путевых воздушных линий и подключения токоприемника, в том числе кабели повышенной пожаробезопасности
  • Огнестойкие силовые кабели на 12/20 кВ для цепей аварийной защиты в помещениях, в том числе безгалогеновые
  • Кабели среднего напряжения на 3,6/6 кВ для электропитания сигнальных и вспомогательных линий
  • Кабели среднего напряжения на 1,8/3 кВ для линий питания рельсовой цепи, в том числе кабели повышенной пожаробезопасности
  • Кабели низкого напряжения на 0,6/1 кВ для освещения и цепей низкого напряжения, в том числе безгалогенные
  • Кабели низкого напряжения на 0,45/0,75 кВ – гибкие кабели для оборудования и подключения рельсовых путей, в том числе безгалогенные
  • TERAIL Flex – гибкий кабель с жилой секторного сечения для цепей низкого напряжения, в том числе безгалогенный
  • TERAIL Afumex Subaqua на 1,8/3 кВ

Индивидуальные решения для клиентов

TERAIL SUBAQUA

В стремлении добиться пригодности к определенным условиям эксплуатации (тоннель, в который часто поступает пресная или соленая вода) компания Prysmian Group разработала новый силовой кабель на 1,8/3 кВ с этиленпропиленовой (EPR) изоляцией и противотермитной оболочкой по технологии LS0H – TERAIL Subaqua.

Данный кабель имеет отличные показатели сопротивляемости электрическому старению благодаря EPR и не содержит металлов или дорогих разбухающих материалов в оболочке. Вот лишь некоторые преимущества, гарантированные этим решением:

  • водостойкость: предотвращение водного дендрита и, как следствие, более долгий срок эксплуатации;
  • более высокий порог температурной перегрузки – повышенная безопасность;
  • повышенная сопротивляемость частичным разрядам, отсутствие возвратной усадки, гибкость – меньшая чувствительность к ошибкам в работе линейщиков;
  • отсутствие свинца: преимущества для здоровья и безопасности и, как следствие, преимущества для окружающей среды;
  • более низкая масса, большая строительная длина, меньшее количество соединений – сниженные расходы и проблемы, связанные с соединениями;
  • сниженная общая стоимость вложений.

Search filter EN

Поиск в разделе энергия