EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - accessories - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - accessories - Text

FlexoTM модульная система освещения

Современный мир промышленности признает конкурентное преимущество «системных решений», поскольку они обеспечивают большую выгоду и ценность, чем материалы сами по себе. Модульные силовые кабельные системы Flexo TM оснащаются на заводе встроенными штепсельными розетками по всей длине кабеля. Это позволяет осуществлять простые соединения, которые устраняют необходимость в соединительных коробках и длительных процедурах уплотнения и заделки кабеля на объекте. Вилки можно подключить к источникам освещения, до того как последние будут закреплены. После этого поставляемая в обычных катушках основная кабельная система со встроенными штепсельными розетками может быть установлена как обычный кабель. После монтажа штепсельные розетки будут находиться рядом с осветительными приборами, и можно будет подключить последние, просто вставив вилку в розетку. Это решение имеет ряд преимуществ:  

  • Стоимость установки: экономия до 30 %
  • Скорость: обычно 250 м кабеля можно смонтировать всего за 90 минут
  • Гибкость: можно легко достичь нужной нагрузки на фазу
  • Надежность: все соединения осуществляются и испытываются на заводе, что обеспечивает их высокое качество
  • Простота: отсутствие необходимости в техническом обслуживании, простота замены осветительного оборудования

Search filter EN

Поиск в разделе Accessories