TENAX-LUMEN – светящийся кабель для горнодобывающей отрасли

TENAX-LUMEN – светящийся кабель для горнодобывающей отрасли

10 Jun 2021

Люминесцентный шахтный кабель - гарантия безопасности персонала и оборудования

Самосветящийся силовой кабель TENAX-LUMEN создан для повышения безопасность шахтеров и оборудования. Этот чрезвычайно прочный кабель обеспечивает питание габаритного мобильного горного оборудования в условиях, когда крайне важно, чтобы кабель был виден в любое время.

 

Применение

TENAX-LUMEN предназначен для подвода питания к крупногабаритному мобильному оборудованию в шахтах, такому как экскаваторы и драглайны. Специально предназначен для применения там, где для обеспечения безопасности персонала и оборудования кабель должен быть виден в темноте. Прозрачная полиуретановая наружная оболочка в сочетании с использованием активного осветительного элемента позволяет освещать кабель и без питания. Чрезвычайно прочная оболочка обладает отличной устойчивостью к ударам, истиранию и разрыву, а также TENAX-LUMEN остается гибким даже при температуре до -50°C.

 

Lumen 2.png

 

Основные характеристики

• Ярко самосветящийся в темных областях

• Исключительная холодостойкость до -50°C

• Отличная ударопрочность и стойкость к истиранию

• Устойчив к воздействию масла, озона и влаги