Немецкие энергетические коридоры: крупнейший в мире проект подземных кабелей
Prysmian Group завершила этап настройки в проекте немецких коридоров, который является самым крупным в мире на данный момент – более 5000 км высоковольтных кабельных систем.
В общей сложности 5130 километров трех подземных высоковольтных кабельных систем должны связать немецкие ветряные электростанции в Северном море с южными штатами Бавария и Баден-Вюртемберг, где находятся BMW, Daimler Benz и другие крупные промышленные предприятия. Проект является стратегически важным, поскольку имеет решающее значение для достижения Германией своей цели - 65% электроэнергии, потребляемой из возобновляемых источников, к 2030 году.
Компания Prysmian изготовит и проложит около 2300 км энергетических кабелей, что составляет около 44% от общего количества кабелей, необходимых для трех проектов немецких коридоров. Из них 1200 км составит недавно разработанный кабель P-Laser на напряжение 525 кВ, первая в мире 100% перерабатываемая, экологичная и высокоэффективная кабельная технология.
Общая стоимость проекта для компании превышает 1,8 млрд евро, что отражает принципиальную позицию Prysmian Group в обеспечении энергетического перехода путем предоставления кабельных систем передачи данных по всем трем проектам немецких коридоров.