Основные факты о плане YES
- Акции Prysmian доступны для покупки сотрудниками по льготной цене (скидка до 25 % по рыночной ставке).
- Каждому участвующему сотруднику присуждается до восьми бесплатных акций при зачислении в программу.
- План структурирован в виде годовых траншей, цель которых состоит в том, чтобы 1-2 % акционерного капитала принадлежали работникам.
- Акции не могут быть проданы в течение 36 месяцев после покупки.
- Минимальные требуемые инвестиции — 100 евро.
Наша цель состоит в том, чтобы 1 % акций компании принадлежал нашим сотрудникам с возможностью роста до 5–10 % в будущем.