Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

КАБЕЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНТАЖА

КАБЕЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МОНТАЖА

Строительство

Кабели низкого напряжения и системы для распределения электроэнергии, провода для нежилых и жилых зданий. Там, где безопасность в приоритете -  мы специализируемся, а именно на кабелях, не распространяющих горение, с низким дымовыделением и агрессивных выбросов газов, а также лучших в своем классе огнестойких продуктов.

Инфраструктура

Кабели и системы для подключения промышленных и гражданских объектов в первичных сетях распределения и объектах общего пользования (например, морских портов, аэропортов, автомобильных и железных дорог) с низким и средним напряжением.

Портфель продуктов Монтажных и Строительных кабелей  полностью покрывает потребности для распределения электроэнергии и внутри жилых и коммерческих структур. Ассортимент продукции включает в себя жесткие / гибкие строительные провода и кабели низкого напряжения с термопластичной и эластомерной изоляцией.

 Обширные исследования были проведены Prysmian Group, с целью обеспечения решениями, которые полностью отвечают требованиям клиентов, с упором на развитие конкурентоспособных и надежных систем распределения электроэнергии.

 

Продукция ООО "РЭК":
 

  • ВВГ нг(А)-LS в круглом и плоском исполнении

Соответствие стандартам

ТУ 3520-005-50951092-2005, в соответствии с ГОСТР 53769-2010

  • NYM

Соответствие стандартам

DIN VDE 0250 часть 204

ТУ 3251-010-50951092-2010

ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002

  • ПВВП, ПГВВП

ТУ 3555-011-50951092-2011, в соответствии с ГОСТ 26445-85

  • ПУВ,ПУГВ

ТУ 16-705.501-2010 в соответствии с ГОСТ 53768-2010

  • Провода соединительные ПВС

ГОСТ 7399-97 (для ПВС сечением 0,75-2,5 мм2)

ТУ 3550-001-50951092-2003 (для ПВС сечением 4-10 мм2)

  • Шнуры соединительные ШВВП

ГОСТ 7399-97

  • ВВГнг (А) FRLS

ТУ 3533-013-50951092-2012, в соответствии ГОСТ Р 53769-2010.

AFUMEX: технология Prysmian.

НЕДЕЛЯ НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ! СКАЧАЙТЕ АНКЕТУ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ШАНС!

 

AFUMEX относится к  кабелям с пониженной пожароопасностью: не распространяющий горение с низким дымовыделением. Данные кабели предоставляют больше времени и создают менее опасную среду для спасательных команд в случае пожара.


МОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Изолированные жилы используются для передачи электроэнергии до 750 В и обеспечивают питание в зданиях и сооружениях.


ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ

Огнестойкость является свойством материала или полностью готового изделия, чтобы  защитить от пожара или противостоять ему. Она измеряется как время (в минутах), в течение которого продукт может поддерживать уровень функциональности во время пожара .


МАЛОДЫМНЫЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ

Оболочка малодымных и  безгалогеновых  кабелей состоит из термопластичных или термореактивных соединений, которые выделяют очень ограниченное количество дыма без галогена при воздействии источников тепла / огня. А именно, не содержащие галогенов кабели не выделяют опасное сочетание газа / кислоты или токсичного дыма при воздействии огня.


Низковольтные кабели

Электрические машины, сконструированные  для использования кабеля  с напряжением между 50 В и 1000 В для переменного тока и между 75В и 1500 В для постоянного тока.

 


КАБЕЛИ НА СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

 Кабели силовые для использования с напряжением от 1 кВ. Изоляция может варьироваться от бумаги к ЭПР, ПВХ и сшитого ПЭ. Жила может быть либо медной, либо алюминиевой.