Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

МАЛОДЫМНЫЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ

МАЛОДЫМНЫЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ

Оболочка малодымных и  безгалогеновых  кабелей состоит из термопластичных или термореактивных соединений, которые выделяют очень ограниченное количество дыма без галогена при воздействии источников тепла / огня. А именно, не содержащие галогенов кабели не выделяют опасное сочетание газа / кислоты или токсичного дыма при воздействии огня.

Этот тип кабелей чаще и чаще требуется государству для защиты людей и оборудования от токсичных и агрессивных газов, а так же плохо проветриваемых помещениях.

Для кабелей, сопротивление к пожарные проблемы:

Для кабелей, стойкость к огню обозначает следующее:

  • возможность функционировать во время пожара;
  • продолжительностьработы 
  • oодна кабельная семья: Огнестойкие кабели.

Огнестойкость кабеля указывается в значении продолжительности работы: 15, 30,60,90 и 120 минут в стандартизированных условиях пожара на европейском уровне (CENELEC) и эквивалент международных (IEC). Местные стандарты и спецификации клиентов включают свои собственные требования, которые также достигнуты нашими местными или изготовленными по требованиям заказчика продукты.

Огнестойкость изделий и конструкций, как правило, регулируется национальными органами. Вся производимая продукция имеет все необходимые сертификаты как для европейского, так и для российского рынка.

 

Пожарная безопасность

Пожарная безопасность является составной частью безопасности здания. Это касается мер безопасности для предотвращения пожаров или ограничения их последствий. Меры безопасности могут быть направлены для обнаружения или тушения пожаров (например, системы пожарной сигнализации, оросители ) или удержать и замедлить распространение пожаров (распространение , например, пламя , тепловыделение , горящих капель , дымогазовыделение ) .

Кабели играют важную роль в любом случае. На самом деле, кабели имеют решающее значение. Их стоимость может быть в конечном итоге ниже, чем других строительных материалов , но электрические цепи являются средством , которые соединяют каждую часть здания и, следовательно, распространяют огонь . Их характеристики определяется как с точки зрения реакции на огонь ( для обеспечения эвакуации ), так и Огнестойкости ( целостность цепи для надлежащего обслуживания аварийных устройств и выполнения задач пожарной команды ). 

Пожары имеют высокую стоимость в связи с человеческими жертвами. Около трети пожаров происходят внутри зданий. В Европе средний показатель смертности огонь на 100.000 жителей было около 1 в 2003 и 2004 , что эквивалентно 30,000 смертей в год.

В Великобритании Министерство по делам общин и местного самоуправления утверждает, что: " Наиболее часто причиной смерти от пожарного инцидента в настоящее время является газ или дым, " на долю которого приходится 44 % всех случаев смерти . Другим влиятельным источником , шведская ШАСС (Шведское агентство спасательной службы ) в отчете по предупреждению пожарной говорит, что : “В 1950 году среднее время от возгорания пожара на перекрытия было 15 минут, затем , 25 лет назад , что время было до 5 минут и теперь со смертельным исходом может произойти через 3 минуты. Это изменение произошло из-за увеличения пластмасс в наших домах, больше ничего ". Пожары также оказывают существенное влияние на нашу экономику. В недавнем докладе, КТИФ ( Международная ассоциация пожарно-спасательной службы ) считает, что : "общий экономический ущерб от пожаров составит около 1% от валового внутреннего продукта в большинстве развитых стран. "

Prysmian - приверженность безопасности

Наша миссия заключается в том, чтобы поставлять нашим клиентам наиболее подходящие, инновационные и технологически продвинутые кабели для каждого применения. Где требуется безопасность и  надежное и конкурентоспособное решение , Prysmian Group  сможет предоставить вам любое безопасное решение вне зависимости от технологий и решений, которые вам требуются. Prysmian Group также хотела бы получать общаться с конечными пользователями, лидерами общественного мнения и профессионалами в сфере электротехники о большой важности пожарной безопасности кабелей для людей и животных, а также важности выбора безопасных кабелей при проектировании и строительстве зданий.

Огнестойкие кабели  имеют решающее значение в пожарной безопасности многих зданий , но многие конечные пользователи не проинформированы об этом . При отсутствии национальных норм , решение о применении более безопасных кабелей  в первую очередь - следствие правильной информации, предоставленной лицами, принимающими решения . Prysmian Group стремится слушать наших партнеров и помогает им развивать наиболее подходящие решение . Научно-исследовательские центры являются сервисом для наших клиентов.

Prysmian Group уже  на протяжении многих лет проектирует  и производит конкурентоспособные огнестойкие  и малодымные безгалогеновые кабели, и продолжает увеличивать ассортимент своей продукции по сей день, чтобы предложить своим клиентам более безопасные кабели для защиты как жизни, так и зданий.

Огнестойкие кабели и кабели по технологии Afumex,  Prysmian применяются во многих крупных проектах  по всему миру, включая башню Бурдж в Дубае, самую высокое строение в мире, а так же на этапе Формулы-1  Гран-при в Сингапуре.

Социальная ответственность Prysmian распространяется также на защиту окружающей среды  с Afumex кабелями, представляющими  улучшенные с  экологической  точки зрения характеристиками, в связи с сокращением выбросов дыма и вредных стоков в условиях воздействия пламени. Кроме того, Afumex кабели в конце срока эксплуатации, могут быть утилизированы в рамках более простых, дешевых и экологически чистых методов по сравнению со стандартными кабелями.

AFUMEX

Prysmian постоянно совершенствует семейство кабелей, относящихся к  пониженной пожароопасности, которые не распространяют горение и с низким дымовыделением. Данные кабели предоставляют больше времени и создают менее опасную среду для спасательных команд при возникновении пожара.