Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

AFUMEX: технология Prysmian.

AFUMEX: технология Prysmian.

НЕДЕЛЯ НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ! СКАЧАЙТЕ АНКЕТУ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ШАНС!

 

AFUMEX относится к  кабелям с пониженной пожароопасностью: не распространяющий горение с низким дымовыделением. Данные кабели предоставляют больше времени и создают менее опасную среду для спасательных команд в случае пожара.

AFUMEX состоит из материалов, которые относятся к категории безгалогеновых с малым выделением дыма.  Данная технология была адаптирована всеми компаниями Prysmian Group и подтверждает высокие показатели пожарной безопасности.

Afumex является одним из основных результатов непрерывной деятельности научных исследований и разработок в Prysmian Group, которые направлены на снижение потенциальных опасностей во время пожара при  разработке материалов, которые ограничивают возгорание и распространение огня, производят меньше дыма и выделяют меньше тепла и кислоты.

 Afumex является технологическим и экологическим ответом на проблему выбросов. Ее основными характеристиками являются:

       Ограниченное распространение огня

       Очень низкие выбросы дыма

       Отсутствие галогенов

       Экологически чистый кабель

 


AFUMEX соответствует стандартам  IEC 60332-3 и EN 50266, по отношению к распространению огня, в соответствии с европейскими нормативами  для защиты атмосферы (ISO 14000).


AFUMEX: СКАЧАЙТЕ АНКЕТУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ "7 ДНЕЙ НА МАЛЬДИВАХ". ПОДРОБНЕЕ В АНКЕТЕ!!!