Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Медные телефонные кабели

Медные телефонные кабели

Наши преимущества:

  • Продукция завода “Нева Кабель” обладает улучшенными электрическими параметрами, которые особенно важны при экусплуатации в современных цифровых системах связи
  • Омическая асимметрия – менее 1%
  • Все телефонные кабели имеют продольно наложенный алюмополиэтиленовый экран, стойкую к климатическим воздействиям полимерную оболочку, яркую расцветку изоляции жил
  • Отгрузка продукции осуществляется всеми видами транспорта.
  • ЗАО “Нева Кабель” представляет пятилетнюю гарантию на все виды выпускаемой продукции
  • По желанию заказчика возможно изготовление кабеля с четверочной скруткой, а так же комплектация соединительными муфтами и другим оборудованием для монтажа кабеля
  • Телефонные кабели рекомендованы для уплотнения аппаратуры xDSL

 

Номенклатура выпускаемой продукции:

Диаметр жилы (мм):

0,4 0,5 0,64,0,7 0,9 1,2

Кабели для нормальных условий эксплуатации:

ТППэп (от 5 до 1200 пар)

ТЗПэп (от 3 до 52 четверок)

СБПу (от 3 жил до 30 пар)

 

Кабели с гидрофобным заполнением для эксплуатации в условиях повышенной влажности:

СБЗПу (от 3 жил до 30 пар)

ТПппЗП (от 5 до 600 пар)

 

Кабели не распространяющие горение для повышенных требований к пожарной безопасности. Оболочка не содержит хлора.

ТППэп-НДГ  (от 5 до 1200 пар)

ТЗПэп-НДГ (от 3 до 52 четверок)

 

Номенклатура выпускаемой продукции:

Диаметр жилы (мм):

0,4 0,5 0,64,0,7 0,9 1,2

Кабели для нормальных условий эксплуатации:

ТППэп (от 5 до 1200 пар)

ТЗПэп (от 3 до 52 четверок)

СБПу (от 3 жил до 30 пар)

 

Кабели с гидрофобным заполнением для эксплуатации в условиях повышенной влажности:

СБЗПу (от 3 жил до 30 пар)

ТПппЗП (от 5 до 600 пар)

 

Кабели не распространяющие горение для повышенных требований к пожарной безопасности. Оболочка не содержит хлора.

ТППэп-НДГ  (от 5 до 1200 пар)

ТЗПэп-НДГ (от 3 до 52 четверок)