Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Продукция

Продукция

Оптические и гибридные кабели

В 2011 году завод «Нева Кабель» запустил производство гибридных и оптических кабелей с поддержкой опытных специалистов других заводов Prysmian Group, выпускающих широкий диапазон оптических кабелей и систем связи, а также оптических волокон.


Медные телефонные кабели

Наши преимущества:

  • Продукция завода “Нева Кабель” обладает улучшенными электрическими параметрами, которые особенно важны при экусплуатации в современных цифровых системах связи
  • Омическая асимметрия – менее 1%
  • Все телефонные кабели имеют продольно наложенный алюмополиэтиленовый экран, стойкую к климатическим воздействиям полимерную оболочку, яркую расцветку изоляции жил
  • Отгрузка продукции осуществляется всеми видами транспорта.
  • ЗАО “Нева Кабель” представляет пятилетнюю гарантию на все виды выпускаемой продукции
  • По желанию заказчика возможно изготовление кабеля с четверочной скруткой, а так же комплектация соединительными муфтами и другим оборудованием для монтажа кабеля
  • Телефонные кабели рекомендованы для уплотнения аппаратуры xDSL

 

Номенклатура выпускаемой продукции:

Диаметр жилы (мм):

0,4 0,5 0,64,0,7 0,9 1,2

Кабели для нормальных условий эксплуатации:

ТППэп (от 5 до 1200 пар)

ТЗПэп (от 3 до 52 четверок)

СБПу (от 3 жил до 30 пар)

 

Кабели с гидрофобным заполнением для эксплуатации в условиях повышенной влажности:

СБЗПу (от 3 жил до 30 пар)

ТПппЗП (от 5 до 600 пар)

 

Кабели не распространяющие горение для повышенных требований к пожарной безопасности. Оболочка не содержит хлора.

ТППэп-НДГ  (от 5 до 1200 пар)

ТЗПэп-НДГ (от 3 до 52 четверок)


Системы OPGW

Оптические кабели в грозозащитном тросе являются одним из важнейших элементов, без которого не обходится ни одно строительство  современных ЛЭП. В связи с этим, особенно актуальным становится вопрос надежности и долговечности этих кабелей.

Компания Призмиан занимается разработкой и производством ОКГТ с 1982 года. За это время энергетические компании во всех регионах мира смонтировали около 200.000 км кабеля на линиях от 35 кВ до 750 кВ.

На основании многолетнего опыта из всех возможных на сегодняшний день технологий, компания Призмиан остановилась на конструкции кабеля с оптическим сердечником в цельнотянутой алюминиевой трубке. По сравнению с другими конструкциями, присутствующими на рынке, конструкция с бесшовной алюминиевой трубкой обеспечивает следующие преимущества:

 

- идеальная защита от проникновения влаги за счет отсутствия каких-либо сварных соединений;

 

- возможность точной установки свободной длины волокна во встроенной пластиковой трубке; позволяет обеспечивать максимально возможный диапазон механических нагрузок на кабель без воздействия на оптическое волокно;

 

- за счет высокой теплопроводности алюминия, кабель может выдерживать большие токи короткого замыкания и большие мощности разрядов молнии при одинаковых геометрических параметрах кабелей;

 

- В кабеле в контакте находятся только однородный металлы (алюминий), что исключает возникновение гальванических пар, и как следствие возникновение очагов коррозии, ослабляющей механические свойства кабеля.

 

Кроме того, являясь одним из мировых лидеров в разработках и производстве оптических волокон, компания Призмиан имеет возможность производить ОКГТ с различными типами волокон, в том числе с волокнами семейства BendBrightxs  , которые обеспечиваю низкое затухание в кабеле во всем диапазоне рабочих температур.