Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Распределение энергии

Продукты и торговые марки

Распределение энергии

Силовые кабели для подключения к высоковольтным сетям и кабелям поставляются в следующих конструктивных исполнениях: одножильные и трехжильные кабели, кабели в пучковой скрутке, со сплошными или скрученными, круглыми или секторными, алюминиевыми, медными проводниками, а также с  проводами из сплава. Силовые кабели заключаются в изоляцию различного типа (полимерная, эластомерная и бумажная).

В зависимости от конструкции, кабель может иметь металлический экран, который состоит из проволок, лент или слоев различных материалов (медь, алюминий, композитные материалы); изолированные жилы экранируются как по отдельности, так и в группах.

При необходимости, в целях предотвращения проникновения влаги, конструкция кабеля может включать водоблокирующие элементы. Механическая защита (если требуется) обеспечивается либо за счет  традиционной металлической брони, либо путем применения инновационных решений из полимеров. 

Наружные оболочки и покрытия могут быть выполнены из ПВХ, ПЭ различной плотности, из материалов Afumex® - в целях снижения дымовыделения и коррозионно-активных газов в случае пожара - и со специальной защитой от термитов и других вредных насекомых. 

Арматура играет крайне важную роль в системах энергоснабжения. На протяжении многолетнего сотрудничества с потребителями компания Prysmian Group приобрела огромный профессиональный опыт проектирования, изготовления и испытания изделий на все напряжения.

Компания Prysmian Group предлагает широкий ассортимент арматуры для спайки, сращивания, соединения и оконечной заделки. Ассортимент продукции включает муфты (также переходные муфты и тройниковые соединительные муфты), концевые муфты (для внутренней и наружной установки), соединители, кабельные уплотнения, зажимы и крепления, соединительные коробки, инструмент, комплекты с предохранительной защитой и полимерные изделия. 

Компания Prysmian Group предоставляет  инженерно-конструкторские услуги, способные удовлетворить требования и спецификации любой электрической системы и соответствующие индивидуальным техническим условиям заказчика.

Низковольтные силовые кабели

Электрическое оборудование, разработанное на напряжение 50 - 1000 В переменного тока и 75-1500 В постоянного тока.  Это могут быть гибкие или жесткие кабели; материал оболочки может варьироваться от ПВХ до безгалогенных компаундов с низким дымовыделением.


Силовые кабели на среднее напряжение

Силовые кабели на напряжение более 1 кВ. Изоляция может быть из бумаги, этилен-пропиленового каучука, ПВХ, сшитого ПЭ и высокоэффективного полипропиленового термопластического эластомера. 


Кабель P-Laser

P-Laser - это кабель, который изготовлен с использованием термопластичных материалов и экологически полностью безопасен: с одного километра кабеля методом переработки можно получить до 500 кг высококачественного пластика.