Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

Prysmian Group предлагает полный спектр продуктов, который был  разработан, изготовлен и испытан специально для всех наземных и морских применений в нефтяной и газовой промышленности.

Береговые кабели

Силовые,  кабели  управления, измерительные  и сигнальные кабели для использования в морских применениях, таких как нефтехимических, нефтеперерабатывающих заводов и ЛНГС.


Морские и судовые кабели

Cиловой, контрольный, сигнальный и инструментальный кабели созданные специально для морского и судового применения (производство и бурение).


Data & Bus cables

Full range of communication cables used in production and drilling applications both offshore and onshore (pipelines, refineries and petrochemical plants).


Нефтепогружной кабель

Система откачки нефти из скважины является основным звеном нефтедобычи. Надежность системы напрямую зависит от работы электропитания в устье скважины, в том числе от кабеля питания, соединителей  и соответствующего оборудования, такого как насоса и двигателя.

Одно из предприятий Prysmian Group  по производству нефтепогружного кабеля находится в России, г.Рыбинске.


Umbilicals

Umbilicals offer a full range of solutions, which thanks to innovative designs, materials and state-of-the-art processes meet all of the demanding requirements of such applications. Umbilicals offer oil companies, contractors, engineers, installers and component manufacturers the following major benefits.


Subsea Umbilicals Risers & Flowlines

During the last few years, offshore oil extraction activity has been constantly increasing. New platforms are being continuously installed in different parts of the world and operate in deeper and deeper waters. The safe and efficient interconnection from the topside platforms and vessels to the well heads and pumps on the seafloor is necessary to transfer power and data, as well as hydraulic and other fluids to guarantee reliable oil extraction operations.


Down Hole Technologies (DHT)

For more than 25 years, Prysmian and Draka have led the field with technology-driven products for oil, gas and geothermal wells.


Submarine energy systems

The most common applications of submarine cables in power transmission and distribution systems are: electrical feeding of islands from the mainland or a major island of an archipelago, interconnections between HV networks for possible transfer of electrical power in both directions, transfer of cheap power generated on natural or artificial islands to the mainland, crossing of sea inlets and rivers, connection to or between offshore oil production facilities and transmission of power from renewable offshore sources.