Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Одножильные кабели с классом термостойкости до C 125°C (T3)

Одножильные кабели с классом термостойкости до C 125°C (T3)

Изоляция теплостойких одножильных кабелей с классом термостойкости до 125°C/3000h обычно изготавливается из сетчатого полиэтилена (XPE) или сетчатого сополимера полиолефина (FLR42X). Кабели с тонкими стенками могут также иметь изоляцию из ПВХ.

Основной областью применения этих теплостойких кабелей являются двигательные отсеки со средними рабочими температурами до 125°C/3000h; они имеют хорошую устойчивость к механическим нагрузкам при высокой температуре. Не содержащий галогенов огнестойкий материал изоляции (FLR21X HFFR) имеет очень высокую гибкость. Для обеспечения повышенной гибкости также выпускаются кабели с изоляцией из сополимера полиолефина (42X). Превосходные электрические характеристики кабелей с изоляцией из сетчатого полиэтилена (XPE) позволяют использовать их для передачи данных и подключения датчиков.


DB-F-002K1996-FL4G11Y 100


DB-F-025A2003-FLR21X11Y hffr


DB-F-003F2002-FL2X11Y 299


DB-F-020D2002-FL21X11Y 300