Twitter Facebook Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Россия

Россия

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Одножильные кабели

Одножильные кабели

Одножильные кабели с классом термостойкости до 105°C/3000обычно имеют изоляцию из ПВХ. Производятся кабели со стандартной и уменьшенной толщиной стенок, с симметричными, асимметричными и тонкопроволочными проводниками.

Одножильные кабели, класс B 105°C (T2)

Одножильные кабели с классом термостойкости до 105°C/3000hобычно имеют изоляцию из ПВХ. Производятся кабели со стандартной и уменьшенной толщиной стенок, с симметричными, асимметричными и тонкопроволочными проводниками. Кабели с симметричным проводником и предназначенные для технологии IDC имеют площадь сечения проводника 0,22 и 0,35мм2. В отличие от них, в асимметричных кабелях обычно используются тонкопроволочные проводники. 


Одножильные кабели с классом термостойкости до C 125°C (T3)

Изоляция теплостойких одножильных кабелей с классом термостойкости до 125°C/3000h обычно изготавливается из сетчатого полиэтилена (XPE) или сетчатого сополимера полиолефина (FLR42X). Кабели с тонкими стенками могут также иметь изоляцию из ПВХ.